门左侧 用于 AX

商品编号: AX 5051.337

商品编号:
AX 5051.337
材料
钢板
表面
浸涂底漆,外经粉末涂层,织纹
颜色
RAL 7035
适用于
宽度: 500 mm
高度: 1,400 mm
包装单元
1 件
净重
13 kg
毛重
13.68 kg
税率号
94039910
EAN
4028177949201
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101