门左侧 用于双门 VX 商品编号: VX 5051.119 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 商品编号: VX 5051.119 材料 钢板 表面 浸涂底漆,外经粉末涂层,织纹 颜色 RAL 7035 供货范围 完整的锁杆 尺寸 宽度: 500 mm高度: 1,800 mm 适用于 箱体类型: VX 包装单元 1 件 净重 19.6 kg 毛重 28.45 kg EAN 4028177927414 ETIM 9 EC000747 ECLASS 8.0 27182204