卫生型设计 卫生型设计附件 专为大型机柜设计的卫生型附件,例如侧板、柜顶盖、卫生型安装板。 卫生型设计附件 侧壁 HD for HD large enclosure 侧板带外部蓝色硅树脂密封件。螺钉连接点位于密封件区域内。 跳转至产品页面 卫生型设计附件 并柜框架组件,卫生型 for HD large enclosure 并接框架 HD 用于系统柜 HD 的无间隙并接。 跳转至产品页面 卫生型设计附件 安装板填充板 for HD large enclosure 可通过将安装板进行前移,来获得一个连续的并柜件安装平面。 跳转至产品页面 卫生型设计附件 卫生型套筒 for HD large enclosure 30°斜面套筒用于避免液体或物体等待。无间隙在系统柜 HD 上进行安装。 跳转至产品页面 卫生型设计附件 卫生型侧板 for HD large enclosure 侧盖板 HD 用于带 30°斜面套筒的无间隙封闭。 跳转至产品页面 卫生型设计附件 安装板填充板 用于系统机柜 HD 用于当安装板安装在前移端位置时,实现连续的并柜安装平面。 跳转至产品页面 卫生型设计附件 侧壁 HD 用于系统机柜 HD 侧板带外部蓝色硅树脂密封件。螺钉连接点位于密封件区域内。 跳转至产品页面 卫生型设计附件 并柜框架组件,卫生型 for HD large enclosure HD并柜框架 HD 用于HD机柜 的无间隙并柜。 跳转至产品页面 卫生型设计附件 卫生型墙壁间距支架 HD 墙壁间隔支架帮助清洁箱体后方的空间。 跳转至产品页面 卫生型设计附件 卫生型凸缘锁 卫生型结构清洗方便、安全。 跳转至产品页面 卫生型设计附件 卫生型 T 型手柄 无需使用钥匙便可轻松打开。 跳转至产品页面 卫生型设计附件 卫生型控制机柜钥匙 HD 开关柜钥匙,用于凸缘锁 HD 跳转至产品页面 卫生型设计附件 卫生型钻头 用于万能钥匙 2549.500 用于万能钥匙 2549.500 的卫生型钻头 跳转至产品页面 卫生型设计附件 卫生型电缆固定螺栓 更紧凑的结构规格和锁紧螺母已包含在供货范围内。 跳转至产品页面 卫生型设计附件 安装工具 用于电缆固定螺栓 HD 将 HD 电缆螺旋接头固定在内螺纹中或通过锁紧螺母固定。借助内六角扳手可选择从内部还是从外部固定电缆螺旋接头。 跳转至产品页面 卫生型设计附件 卫生型检视窗 用于保护按键或显示屏。 跳转至产品页面 卫生型设计附件 HD 键盘存放 用于支持标准键盘,包括排水孔。 跳转至产品页面 卫生型设计附件 HD 连接元件 用于卫生型操作箱体,卫生型打印机箱体 连接元件 HD 为高度符合卫生要求的安装方案,通过内置电缆导向器连接两个箱体。 跳转至产品页面 卫生型设计附件 卫生型水平支脚 水平支脚 HD 通过具有保护层且长期密封的螺纹缩短清洁时间并通过弹性脚垫将底部倾斜至 10°。 跳转至产品页面 卫生型设计附件 空气/水热交换器 壁装式 HD 空气/水热交换器用于卫生要求极高的食品行业和烟草行业——是Rittal有代表性的的卫生型设计。便于清洁的结构降低了受污染风险并保证了食品安全。 跳转至产品页面