倾角转接器 ±45° 用于支托臂连接,直径 130 mm

型号: CP 6206420

用于在耦合系统 60/120 或固定系统 60/120 或 90° 角耦合系统 60/120 与操作箱体之间进行安装。

型号:
CP 6206420
您的获益
内部接头啮合装置实现在不同位置稳定制动合适箱体。
使用随附的螺销可以限制旋转角度。
使用范围
用于连接操作箱体与倾角转接器
耦合件 CP 60/120/180 用于支托臂连接,直径130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
安装固定件 CP 60/120,用于支托臂连接,直径130 mm, 6206.320, 6212.320
90° 角向接合器 CP 60/120, 6206.380,6212.380
材料
倾角转接器:铸铝
螺纹管:塑料
颜色
RAL 7024
供货范围
密封垫
波纹管
安装固定件
可旋转/可倾斜
Tilt angle note
可以 7.5° 为单位调节
包装单元
1 件
净重
1.35 kg
毛重
1.42 kg
税率号
76169990
EAN
4028177684447
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
产品描述
倾角转接器+/-45°,系统60
声明
制造商声明
资料
Further instructions
说明书
数据页
技术系统目录
技术细节