支承型材 CP 60 开放式

商品编号: CP 6206.110

在螺栓槽中用 4 只自攻螺栓将这种支承型材与连接件固定在一起。无切削螺纹,通孔的形式,可按照所需长度任意截取。开放式电缆槽方便了维修作业的进行,用于带有插头的预加工电缆,可用盖板密封。带用于较高负荷能力的夹紧元件。

商品编号:
CP 6206.110
产品描述
在螺栓槽中用 4 只自攻螺栓将这种支承型材与连接件固定在一起。无切削螺纹,通孔的形式,可按照所需长度任意截取。开放式电缆槽方便了维修作业的进行,用于带有插头的预加工电缆,可用盖板密封。
材料
支承型材:铝挤压型材
夹紧元件:钢
盖板:塑料
颜色
支承型材:RAL 7035
盖板:RAL 7024
供货范围
支承型材
用于固定的夹紧元件
卡紧盖板
长度
1,000 mm
尺寸
长度: 1,000 mm
包装单元
1 件
净重
5.5 kg
毛重
5.62 kg
税率号
76042990
EAN
4028177701915
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
产品描述
CP 60 支撑型材 开放式
资料
说明书
Further instructions
数据页
技术系统目录