顶装式铰接器 CP 120 垂直出线口

商品编号: CP 6212.720

用于水平面上支托臂系统的可摇动固定,也可用于顶盖上的悬挂式固定。

商品编号:
CP 6212.720
产品描述
用于水平面上支托臂系统的可摇动固定,也可用于顶盖上的悬挂式固定。
材料
铸铝
颜色
RAL 7035
供货范围
密封垫
限制旋转角度的螺钉
调准螺钉
用于和支承型材连接的自攻螺钉
可旋转/可倾斜
Rotation angle/swivel area
约 330°
使用随附的螺栓可以限制旋转角度
包装单元
1 件
净重
5 kg
毛重
5.42 kg
税率号
76169990
EAN
4028177684003
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
产品描述
顶装式铰接器,适用于垂直方向 系统 120
声明
制造商声明