- 商品编号:
- CP 6315.100
- 材料
- 箱体和门:钢板
装饰手柄:铝
前面板:铝
封闭罩:塑料
- 表面
- 箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
装饰手柄:经本色铝阳极氧化处理
前面板: 经天然铝阳极氧化处理
- 颜色
- 箱体和门:RAL 7035
装饰手柄:经本色铝阳极氧化处理
前面板: 经天然铝阳极氧化处理
封闭罩:类似 RAL 7024
- 供货范围
- 带有开口的箱体和用于直径 130 mm 支托臂连接的加固件
前面带有最大开口,被易于加工的 3 mm 铝面板覆盖
侧面的装饰手柄和封闭罩
配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁
带 TS 系列孔的模压内角
- 尺寸
- 宽度: 300 mm
高度: 300 mm
深度: 210 mm
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- 型式
- 前部维护入口
- 说明
- 通过转动箱体可以更换支托臂连接和门铰链
- 选项:在加强板内偏中心位置预制的直径 130 mm 支托臂连接可轻易进行扩孔
- 锁具系统用于前部维护入口:锁芯 41 mm,C 型,安全锁芯,塑料手柄和 T 形手柄,C 型
- 基本材料
- 铝
- 关于订货编号的说明
- 适配安装板 5050.432 带附件包 5050.507
- 锁
- 锁具规格: 镰刀状锁鼻
锁具数量: 1
锁芯: 3 mm 双齿
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 6.958 kg
- 毛重
- 7.324 kg
- EAN
- 4028177693937
- ECLASS 8.0
- 27180505
- 产品描述
-
操作门箱体,尺寸:300*300*210mm(宽高深)