紧装式操作板

型号: CP 6340.400

操作箱体优美的设计结构来源于拉伸铝型材。是小型控制面板的理想选择。内部扩装方案多样

型号:
CP 6340.400
型式
带钢制 CP 40 的支托臂接口 90 x 71 mm
产品描述
用于安装在前面板上的小型操作单元。前面板从后面安装,并用螺旋扳手从箱体内部固定。箱体本身前面板的材料厚度可从 2 mm 到 6 mm。后壁可用铰链固定在左边或右边。顶罩带有开口和加固件,用于支托臂系统 CP 40,钢。
材料
顶罩、底罩:锌压铸件
后壁:铝
侧面部分:铝挤压型材
螺钉封板:塑料
表面
顶罩、底罩、侧面部分:经粉末涂层
后壁:经天然铝阳极氧化处理
颜色
RAL 7024
供货范围
顶罩
底罩
后壁
侧面部分
螺钉封板
包括密封件和螺旋扳手
尺寸
宽度: 315 mm
高度: 388 mm
深度: 87 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 12
适合于前面板宽度
252 mm
适合于前面板高度
350 mm
型式
后部维护入口
基本材料
包装单元
1 件
净重
4.15 kg
毛重
5.56 kg
税率号
94032080
EAN
4028177382725
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
产品描述
CP 紧凑型 板
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书
数据页
技术细节