防爆箱体 不锈钢,空箱体配有铰接门

商品编号: KEL 9405.600

带有铰接门的不锈钢 EX 箱体

商品编号:
KEL 9405.600
型式
防爆箱体
使用范围
1 区和 2 区或 21 区和 22 区按照 2014/34/EU
适用环境温度范围:-30 °C...+80 °C
可通过内置的设备限制标注的温度
防护等级依据 EN 60 079 标准:通过提高箱体的安全性能 (Ex e) 来很好的保护其内部设备 (Ex tb)
材料
箱体:不锈钢 1.4301 (AISI 304)
门:不锈钢 1.4301 (AISI 304), 四周带有发泡硅树酯密封
安装板:钢板
表面
箱体:拉丝,粒度 400,粗糙度 < 0.8 μm
安装板:镀锌
供货范围
箱体

安装板
尺寸
宽度: 600 mm
高度: 600 mm
深度: 210 mm
安装板尺寸(宽 x 高)
549 mm x 570 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0035U
Certificate PTB 02 ATEX 1082U
基本材料
不锈钢 1.4301 (AISI 304)
锁具规格: 凸缘
锁具数量: 2
锁芯: 3 mm 双齿
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 4X
机型检定符合 UL 50E 认证标准
类型 1
Type 4
Type 4X
类型 12
包装单元
1 件
净重
21.94 kg
毛重
23.5 kg
税率号
94032080
EAN
4028177138803
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
产品描述
EX 防爆箱 W600H600D210
认证
ATEX
CQC-CCC
IEC Ex
UL + C-UL (listed)
声明
制造商声明
资料
说明书
数据页
技术细节