防爆箱体 塑料 AX,空箱体配有铰接门

商品编号: AX 9205.100

防爆箱体带有铰接门,塑料

商品编号:
AX 9205.100
型式
防爆箱体
使用范围
1 区和 2 区或 21 区和 22 区按照 2014/34/EU
适用环境温度范围:-40℃ - +70℃
可通过内置的设备限制标注的温度
防护等级依据 EN 60 079 标准:通过提高箱体的安全性能 (Ex e) 来很好的保护其内部设备 (Ex tb)
材料
箱体:玻璃纤维增强的不饱和聚合物,表面耐抗性:< 10⁹ Ω
门:玻璃纤维增强型不饱和聚酯,表面电阻:< 10⁹ Ω,四周粘贴硅胶密封圈
安装板:钢板,镀锌
颜色
RAL 9011
供货范围
箱体

安装板
尺寸
宽度: 400 mm
高度: 600 mm
深度: 200 mm
安装板尺寸(宽 x 高)
305 mm x 525 mm
安装板材料厚度
3 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U
Certificate PTB 03 ATEX 1011U
锁具数量: 2
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 65
Protection category NEMA
类型 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
类型 12
IK 编码
IK09
工作温度范围
-40 °C...70 °C
工作温度
可通过内置的设备限制标注的温度
包装单元
1 件
净重
12 kg
毛重
12.7 kg
税率号
94037000
EAN
4028177952096
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
产品描述
AX Ex enclosure, WHD: 400x600x200 mm, fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, empty enclosure with hinged door
认证
ATEX
IEC Ex
UR + C-UR (recognized)
声明
制造商声明
资料
说明书