威图 控制机柜 我们的机柜和机箱系统以其操作简单、易于组装和功能多样而闻名于世,并在行业竞争中立于不败之地。 控制机柜 小型箱体 种类繁多的小型箱体:PK 聚碳酸酯箱体、GA 铸铝箱体、KX 小型箱体、钢板材质底部带或不带封盖板、精巧控制箱 EB 和总线箱体。壁挂式箱体满足小型控制应用中电气元件保护的最高要求。防护等级高达 IP66。 跳转至产品页面 控制机柜 壁挂式箱体 机箱机柜系统有以下几种紧凑型设计:AX 紧装式控制柜、AX 塑料控制柜和 SE 独立式机柜。适用于中等空间需求的控制器应用。符合最高等级的防腐要求,防护等级高达 IP66。壁挂式箱体内部安装便捷,电缆引入方式灵活。 跳转至产品页面 控制机柜 机柜系统 VX25 和 TS 8 并联柜系统和 SE 独立式机柜系统的特点在于其独特设计的框架型材。 内部安装可在 2 个安装平面上进行,从而保证了控制柜内空间的充分利用。VX25 大型机柜系统的突出之处还在于完全对称的框架结构,简化且一致的并柜技术,极大降低了复杂性,可适用于所有应用。 跳转至产品页面 控制机柜 IT箱体 482.6 mm (19") 紧凑型箱体,用于小型网络应用。多方案可选,可灵活用作壁挂式或立式箱体。 跳转至产品页面 控制机柜 IT机柜系统 这些系统解决方案灵活多变,无论是小型还是大型网络应用,均有符合您的具体要求的合适机柜。 跳转至产品页面 控制机柜 工位解决方案 工作站应用在人机界面上提供出色的人体工程学设计和功能。从控制台到PC机柜系统和工业工作站,可提供满足您应用需求的多样化现货产品。 跳转至产品页面 控制机柜 操作箱体 控制面板与支托臂/支架系统协调,可根据您的个性化设计、功能和人体工程学要求进行组合。控制面板采用铝和钢板制成,支托臂系统(CP 40/60/120/180)有多种材料可供选择,支架系统适用于各种场景。 跳转至产品页面 控制机柜 支托臂系统 CP40/60/120/180 支托臂系统,用于静态载荷为 400N 至 1800N 之间。通用的组合方式具有多种多样的功能。对多种应用提供安全的电缆保护。支托臂配置器可为您的支托臂系统提供理想的快速安全的设计工具。 跳转至产品页面 控制机柜 立式系统 适用于各种应用的坚固立柱。满足在人机工程学和技术方面的所有要求。适用于所有箱体类型,可确保电缆敷设安全。 跳转至产品页面 控制机柜 卫生型设计 卫生型箱体,专为食品饮料行业设计,更安全,清洁度更高。从小型紧凑型箱体到完整的机柜系统,威图可在24/48小时内现货供应。 跳转至产品页面 控制机柜 户外 户外柜非常适合在户外环境中使用。作为标准产品,威图可现货供应 CS 壁挂式箱体和 CS New Basic 箱体。CS Toptec 箱体是众多户外项目的理想解决方案。该多功能箱体专为电信行业应用设计。 跳转至产品页面 控制机柜 机械备件 质量有保证的威图控制柜的原装备件。 跳转至产品页面