- 商品编号:
- AS 4051.131
- 型式
- 加工版
- 产品描述
- 移动式布线装置,高度可调,方便灵活。实现布线作业符合人体工程学设计,减少工人疲劳感。
- 您的获益
- 可电气式调整的工作台,用于最佳调整作业高度,调整范围为 710 – 1250 mm
- 多功能工作板,可清洗和无刮痕
- 使用自动切线机和压线机以及通过 Wire Terminal 使用预加工的金属丝实现最佳解决方案
- 集成的测量条用于快速手动测量
- 用于支承监测金属丝加工的监视器,配备 Eplan Smart Wiring
- 可选择使用托架式底板进行扩装,用于钢丝纸板箱、钢丝卷筒以及固定工具和小型部件的支架
- 通过橡胶滚轮在工厂中移动使用
- 抽屉配备工具箱用于存放工具
- 供货范围
- 布线工作台配备电气式高度调节装置
连接电缆,7 m
7 路插座板,配备跷板式开关
1 个 Wire Station WS 540
1 个设备支架,左侧
1 个设备支架,右侧
1 个工作灯,LED
2 个垂直固定支柱
2 个适配器角件
1 个垃圾桶
4 个电缆包架,左侧
4 个电缆包架,右侧
1 个电缆环架,左侧
1 个电缆环架,右侧
1 个导线支柱,垂直式
1 个导线器设备支架
- 安装操作说明
- 垂直固定立柱,订购号 4051.106,用于储物箱支架、库支架等附件
- 输入电压
- 230 V AC, 50 Hz
- 工作高度
- Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1,205 mm
- Height adjustable y/n
- 是
- 使用范围
- 用于使用威图自动裁剪压接机加工电缆
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 160 kg
- 毛重
- 220.3 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177963658
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 21100208
- 产品描述
-
移动式布线工位,高度可调节并且可在工厂中灵活使用。确保金属丝加工和处理相关作业符合人体工程学并减少疲劳感。该型号配备了设备支架,可放置威图自动裁剪压接机和导线打标系统。LED 工作灯、电缆包架和智能线缆引线装置让工位更加完善。