分裂式开孔刀头套件 M12 至 M40 用于钢板,带 3 倍分裂式刀头

商品编号: AS 4055.581

用于冲压圆形切口

商品编号:
AS 4055.581
型式
带 3 倍分裂式刀头
产品描述
用于冲压圆形切口。需要配合螺旋板手或液压开孔器操作。
供货范围
6 个凹模
6 个凸模
带球轴承的拉紧螺栓直径 6 x 40 mm
带球轴承的拉紧螺栓直径 9.5 x 50 mm
带球轴承的拉紧螺栓直径 19 x 55 mm
HSS 手钻直径 10 mm
1 瓶润滑膏
塑料箱
材料可加工
钢板
最大可加工钢板材料厚度
1.5 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
Ø 开孔器
12.5 mm
16.2 mm
20.4 mm
25.4 mm
32.5 mm
40.5 mm
用于螺纹
M12
M16
M20
M25
M32
M40
说明
通过螺旋扳手进行加工时应使用带球轴承的拉紧螺栓
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.660
4055.661
4055.661
4055.661
4055.663
4055.663
包装单元
1 件
净重
2.2 kg
毛重
2.256 kg
税率号
82073010
EAN
4028177808843
ETIM 9
EC002121
ETIM 8
EC002121
ECLASS 8.0
21044719
产品描述
Splitter hole punch set, M12 to M40 for sheet steel, with triple splitting
资料
说明书