接线钳

型号: AS 4054660

用于铜和铝导线

型号:
AS 4054660
型式
带角度的
产品描述
用于铜和铝导线。
您的获益
符合人体工程学的手柄型式用于简便和防滑操作
材料
高质特殊模具钢
颜色
手柄:煤黑色和威图力量粉色
标准
绝缘保护 1000 V
VDE
尺寸
宽度: 50 mm
长度: 180 mm
用于横截面
0.5 ‐ 50 mm²
用于电缆直径
18 mm
包装单元
1 件
净重
0.29 kg
毛重
0.299 kg
税率号
82032000
EAN
4028177807839
ETIM 9
EC000165
ETIM 8
EC000165
ECLASS 8.0
21049011
产品描述
Cable cutter up to 50mm²
认证
VDE