压线钳 用于接线片

型号: AS 4054080

用于加工非绝缘的接线片

型号:
AS 4054080
型式
带角度的
产品描述
用于加工非绝缘的接线片。
您的获益
可拆卸式棘轮
带标识的冲模工位用于精确加工相应横截面
材料
高质特殊模具钢
表面
无光泽,镀铬
颜色
手柄:煤黑色和威图力量粉色
冲压
B 型压接
尺寸
宽度: 18 mm
高度: 59 mm
长度: 198 mm
AWG
26 ‐ 16
用于横截面
0.1 ‐ 1.5 mm²
包装单元
1 件
净重
0.433 kg
毛重
0.443 kg
税率号
82032000
EAN
4028177807662
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
产品描述
Crimping pliers for crimp tab terminals