- 型号:
 
- AS 4053041
 
- 型式
 
- 用于 TX 
 
- 产品描述
 
- 精确生产的螺丝刀工具带长杆用于工业应用。 
 
- 您的获益
 
- 最大硬度和扭矩值 
 
- 技术数据
 
- 适配模具 E 6.3 (¼") 
 
- 材料
 
- 高质特殊模具钢 
 
- 刀片直径
 
- 6.3 mm 
 
- 刀头类型
 
- TX 10 
 
- 长度
 
- 73 mm 
 
- 包装单元
 
- 3 件 
 
- 净重
 
- 0.027 kg
 
- 毛重
 
- 0.029 kg
 
- 税率号
 
- 82079030 
 
- EAN
 
- 4028177807464 
 
- ETIM 9
 
- EC002118 
 
- ETIM 8
 
- EC003864 
 
- ECLASS 8.0
 
- 21044204 
 
- 产品描述
 
- 
Industrial bit for cordless screwdrivers with long shaft