六角扳手套件 用于内六角螺钉

商品编号: AS 4052.480

优化的六角扳手,具有窄公差范围的六角型材和精确球头几何结构。加长型设计用于加强杠杆效应。

商品编号:
AS 4052.480
产品描述
六角扳手具有窄公差范围的六角型材和精确球头几何结构。长规格用于加强杠杆作用。
您的获益
高达额外 30% 防腐蚀保护
理想的硬度和弹性
强杠杆作用
关键区域的特殊几何结构
技术数据
用于内六角:1.27 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 7.0 - 8.0 - 9.0 - 10.0 mm
供货范围
15 个六角扳手
存放箱
包装单元
1 件
净重
0.64 kg
毛重
0.662 kg
税率号
82054000
EAN
4028177807372
ETIM 9
EC000818
ETIM 8
EC000818
ECLASS 8.0
21040229
产品描述
Hex wrench set for Allen screws