- 型号:
- AS 4050.317
- 产品描述
- 针对 Perforex 激光中心 LC 的机器外壳的安全顶板。针对可从上方看见的机器安放位置和可被激光照射或反射到的物体处(例如灯具、电缆桥架和其他物体)必须配置该装置。
- 说明
- 需要由威图专业人员在现场选择和固定激光型式
- 机器尺寸
- 宽度: 3,900 mm
高度: 1,100 mm
深度: 5,400 mm
- 与型号相匹配
- 4050.330
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 800 kg
- 毛重
- 800 kg
- 税率号
- 73089098
- EAN
- 4028177805934
- ECLASS 8.0
- 36620404
- 产品描述
-
AS Machinery housing LC (roof), Roof structure of the machine housing for Perforex Lasercenter, LC with integrated supply air opening., Mandatory if machining room is visible from above., Additional reduction of operating noise