本产品已停止供应于: 2020年1月30日
- 商品编号:
- DK 7955.238
- 型式
- 测量型 PDU
- 产品描述
- 高功率电力分配用于 IT 网络机柜。Blade PDU metered 具有全面的管理功能用于每一相的电流和功率监控。通过内置的前侧 OLED 彩色显示屏幕可设置基本功能并快速获取电气消耗数据。可通过网络接口远程进入 PDU 网络服务器。可通过 SNMP 将参数传输至 DCIM 软件。 最多可将 4 个传感器(温度/湿度/门禁)连接至 CAN 接口用于监控环境参数。
- 您的获益
- 网络连接 TCP/IP,SNMP
- 技术数据
- 可使用 IEC 60320、C13 和 C19 插槽的万能型插座锁和锁闭装置
- (40 °C 时)的持续加热功率:8.0000 个小时
- 材料
- 钢板,经粉末涂层
- 颜色
- RAL 9005
- Measurement functions, description
- 测量各相位和供电电源
- 电压 V,电流 A,频率 Hz
- 有功功率 kW,有功电能 kWh
- 视在功率 kVA,视在电能 kVAh
- 尺寸
- 宽度: 450 mm
高度: 135 mm
深度: 380 mm
长度: 4 U - 插座数量和型号
- 12 x C13 / 12 x C19
- 插座
- 12 x IEC 插座 C13
12 x IEC 插座 C19 - 额定电流(最大)
- 63 A
- 供电
- 数量: 1
每个供电电源的相数: 3~ - 连接电缆长度
- 3 m
- 接线方式
- CEE
- 污染等级
- 2
- 接口
- 内置网络服务器,经由 RJ45
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 12
- 准则
- 低电压指令 2014/35/EU
- EMC 指令 2014/30/EG
- 标准
- EN 60950-1
- EMC:EN 55022/B, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
- 协议
- HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
- 工作温度范围
- 0 °C...45 °C
- 空气湿度(没有凝露)
- 10...90 %
- 贮存温度范围
- -25 °C...70 °C
- 连接输入电缆(型号/长度)
- H05VV-F5, 5 x 2,5 mm², 3 m
- 适用于
- 箱体类型: TS IT: ≥ 1,200 mm
- 包装单元
- 1 件
- 税率号
- 85369095
- EAN
- 4028177685369
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- 产品描述
- 测量型PDU,每相带电量监测功能, WLD: 44x3 U x62 mm, 12xC13, 12xC19, 黑色, CEE, 三相, 63 A,适用于机柜最小高度1200mm,带显示功能
- 资料
- 说明书
- 数据页
- Visio Shapes
- 软件
- 软件