电缆套件 用于 OM 适配器,带张力弹簧接线柱

商品编号: SV 9340.850

已完成连线的连接线缆,用于开关装置的个性化连接。

商品编号:
SV 9340.850
产品描述
已完成连线的连接线缆,用于个性化连接安装在带张力弹簧夹的 OM 适配器上的开关装置。
材料
绝缘 PVC
耐温性达 105 °C
电缆芯线两面均经超声增厚
AWG
AWG|14 = 2.08|mm² ≙ 2,5|mm²
说明
AWG = 美国线规
尺寸
长度: 140 mm
包装单元
15 件
净重
0.03 kg
毛重
0.058 kg
铜成分(kg/件)
0.002
税率号
85444290
EAN
4028177502703
ETIM 9
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
产品描述
SV 接出导线 Awg14 130mmL 每包 15
声明
符合性声明
符合性声明 UK