母线系统 母线系统 RiLine 高达 1600 A,中心距 60 mm,3 和 4 极,全面防接触保护,适用于全球所有市场。 母线系统 RiLine PLS 母线系统 PLS 母线系统 跳转至产品页面 母线系统 RiLine 扁铜母线系统 扁铜母线系统 跳转至产品页面 母线系统 RiLine 防接触保护 用于 RiLine 母线系统的全面绝缘。 跳转至产品页面 母线系统 RiLine 连接适配器 额定电流高达 63 A/125 A/250 A/800 A/1600 A,3 和 4 极,上/下出线口。 跳转至产品页面 母线系统 RiLine OM 适配器/支座 在支承框架上进行外部装置安装,支承框架简单地固定在适配器主体架上,适用于市场上常见的开关装置。 跳转至产品页面 母线系统 RiLine CB 元件适配器 用于简单、快速地安装市场上常见的断路器,通过滑动块实现更多紧固方法。 跳转至产品页面 母线系统 RiLine 保险丝组件 RiLine 适用于 630 A 以下 IEC 或 UL 应用的创新型保险组件。 跳转至产品页面 母线系统 RiLine RiLine 附件 单极/双极母线支架、E-Cu 母线、叠层铜母线、连接技术(导线接线端子、板夹、接线盒和系统盖板) 跳转至产品页面 母线系统 RiLine 母线支架 通过插入到 2 段式支架中固定 Maxi-PLS 母线。 跳转至产品页面