底板 RiLine Compact

型号: SV 9635.035

母线板带有集成母线。

型号:
SV 9635.035
作用方式
防接触保护母线底板用于通过插入安装安全连接及轻松固定元件
底板中预先安装的间隔模块确保安全和快速地定位元件
由于直接接触地板,降低布线成本
材料
聚酰胺
聚碳酸酯
E-Cu
防火性能根据 UL 94
颜色
RAL 7035
供货范围
包括内置的母线
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 2X
标准
UL 508
IEC 61 439
额定电流 最大
160 A
额定工作电压
690 V (交流)
600 V (直流)
说明
给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
for mounting plate assembly
极数
3 极
尺寸
宽度: 800 mm
高度: 160 mm
深度: 45.1 mm
包装单元
1 件
净重
3.13 kg
毛重
3.26 kg
铜成分(kg/件)
1.79
税率号
85469010
EAN
4028177978416
ETIM 9
EC001900
ETIM 8
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
SV Board, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, WHD: 800x160x45.1 mm (RiLine Compact)
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
资料
安全说明书
说明书
数据页
基本技术信息