- 型号:
- SV 9684.010
- 产品描述
- 母线带集成孔。
- 材料
- E-Cu F30
- 长度
- 985 mm
- 标准
- DIN EN 13 601
- 横截面
- 50 mm x 10 mm
- Hole diameter
- 11.5 mm
- 尺寸
- 长度: 985 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 4.38 kg
- 毛重
- 4.4 kg
- 铜成分(kg/件)
- 4.39
- 税率号
- 74071000
- EAN
- 4028177951211
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- 产品描述
- SV busbars E-Cu with integral punchings, length 985 mm
- 资料
- 安全说明书
- 说明书