- 型号:
- SV 9683018
- 型式
- 用于在顶部与底部区域安装母线系统结构
- 产品描述
- 侧边隔板用于固定分装板和功能隔室分隔板。
- 材料
- 钢板,1.5 mm
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 尺寸
- 高度: 1,731 mm
深度: 738 mm - 适用于
- 高度: = 2,000 mm
深度: = 800 mm - 包装单元
- 2 件
- 净重
- 30 kg
- 毛重
- 33 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177936492
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- SV Compartment side panel, HD: 1731x538 mm, for VX (HD: 2000x600 mm)
- 资料
- 说明书