增高框架 用于规格00的NH熔断器式负荷隔离开关

商品编号: SV 9666.680

用于将防接触保护盖板向前推。

商品编号:
SV 9666.680
产品描述
用于防接触保护盖板的深度延展。实现的规格为 00 的 NH 熔断器负荷开关(3 极,母线中心距 60 mm)无限制的连接。
材料
聚苯乙烯
颜色
RAL 7035
供货范围
包括固定件
说明
使用 00 规格的 NH熔断器负荷隔离开关以及盖板和加深框架时,不可以连接其它设备
尺寸
宽度: 250 mm
高度: 300 mm
结构尺寸
宽度单位 (BE) 为 250 mm: 1
高度单位 (U) 150 mm: 2
包装单元
1 件
净重
0.3 kg
毛重
0.345 kg
税率号
39269097
EAN
4028177676565
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
ISV 深度增高框架
资料
说明书
数据页
基本技术信息