正面护板,上方,封闭型 用于 VX

型号: SV 9682320

在使用分段式门时作为上部封口。

型号:
SV 9682320
型式
封闭式
产品描述
在使用分段式门时作为模块化面部设计的上方封口。从外部松开螺钉可拆卸正面护板。安装所需支撑轨已包含在分段式门的供货范围内。
材料
钢板,1.5 mm
表面
织纹
颜色
RAL 7035
供货范围
包括固定件
尺寸
高度: 300 mm
适用于
宽度: = 1,000 mm
包装单元
1 件
净重
4.5 kg
毛重
4.8 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
18.3 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
83024200
EAN
4028177929685
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
产品描述
VX 正面护板,上方,IP 54,钢板 宽高:1000x300 mm
声明
符合性声明 UK
资料
说明书