风扇模块 用于 VX IT, TS IT

商品编号: SK 5503.025

用于主动式通风。可以选择加装风扇扩展单元。连接便捷,转速调节能效高。

连接电缆 用于电源

电源连接电缆

电源连接电缆

风扇扩展组件 用于 VX IT, TS IT

恒温器 机柜内部温度控制器

商品编号:
SK 5503.025
型式
不带顶板
产品描述
用于主动式通风。可以选择加装风扇扩展单元。
您的获益
连接方便,采用 C13 设备插座
带预设的特性曲线,高能效的转速调节
国际认证和多种电压供应,可应用于世界各地
材料
钢板,喷漆
颜色
RAL 9005
供货范围
1 个风扇单元
2 个风扇
已接好线
包括固定件
安装说明书和简要操作说明书
气流量(工作点)
280 m³/h
额定工作电压
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定电流 最大
在 50 Hz 条件下: 0.7 A
在 60 Hz 条件下: 0.69 A
尺寸
宽度: 550 mm
高度: 42 mm
深度: 340 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 20
转速
100 %
前置熔断器
自动保险器/熔丝: 10 A
安装可能性
在以下尺寸规格(宽x深)(mm) 的 VX IT 内:800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
在以下尺寸规格(宽x深)(mm) 的 TS IT 内: 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
说明
在 25Pa 反向压力下,将规定的气流量降至 280 m³/h
噪音等级(工作点)
46 dB(A)
适用于
箱体类型: VX IT
TS IT
工作温度范围
5 °C...55 °C
额定功率
42.5 W
包装单元
1 件
净重
3.62 kg
毛重
3.62 kg
税率号
84145915
EAN
4028177966239
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
产品描述
SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 6 fans) 280 m³/h, for VX IT, WxHxD: 550x42x340 mm, RAL 9005
认证
UL
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
说明书
Further instructions
数据页
技术系统目录