IT 冷却 (IT-Cooling)

液体冷却柜

LCP CW:通过 IT 机柜中的空气/水热交换器将输送极高的热负荷。LCP DX: 中小型 IT 应用的冷却理想之选。

液体冷却柜

液体冷却柜(LCP) LCP Rack DX, LCP Rack DX/FC

基于一至两个 IT 机柜的机柜冷却。通过在 LCP Rack DX(蒸发器)中使用功率可调节的压缩机连续调整冷却功率。设备运行时,需要一个外部冷凝器。

液体冷却柜

液体冷却柜(LCP) LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC

中小型 IT 应用的冷却理想之选。

液体冷却柜

液体冷却柜(LCP) LCP Inline DX, UL

基于并联机柜的冷却系统与开放式/网孔式 IT 机柜相结合。通过在 LCP Inline DX(蒸发器)中使用功率可调节的压缩机连续调整冷却功率。设备运行时,需要一个外部冷凝器。

液体冷却柜

液体冷却柜(LCP) LCP Rack CW, LCP Rack CWG

通过高性能紧装式叶轮片进行冷却。LCP 在服务器机柜背部侧向抽出空气,在服务器机柜前部侧向吹入冷却的空气。

液体冷却柜

液体冷却柜(LCP) LCP Inline CW, LCP Inline CWG

安装在一排并联机柜中的机柜列级温控系统。从设备背面抽取热空气,冷却后吹入冷通道内。

液体冷却柜

液体冷却柜(LCP) LCP Rack CW/CWG

通过紧凑的高性能风扇,LCP 从机柜后部侧面抽吸服务器排出的热空气,然后再将冷却后的冷空气从机柜前部侧面吹入。

液体冷却柜

液体冷却柜(LCP) LCP Inline CW/CWG

多个机柜并在一起的通道解决方案,位于其间的空调吸收机柜后部排出的热空气、进行冷却,然后朝前吹入冷通道中。