Blue e+ 过滤器风扇 EMC

型号: SK 3245.810

整体风扇单元,带 EMC 屏蔽件,无需工具即可安装在表面上。空气输送量为 20 - 900 m³/h

型号:
SK 3245.810
型式
壁装式
EMC
产品描述
EMC 过滤器风扇可提高屏蔽和减震效果,并且满足 EN 61587-3 标准规定的要求等级 2。
您的获益
由于百叶格栅上采用了新的开启机制,因此可以轻松更换过滤垫
通过优化的锁钩,可以更快地安装在机柜上
斜流风扇技术可提高压力稳定性,确保机柜通风更均匀、更稳定
无需工具安装
材料
塑料
颜色
RAL 7035
供货范围
已安装完毕的单元,包括 EMC 过滤垫
风扇
对角,EC 电机
自由送风时的气流量(带无纺纤维过滤垫
在 50 Hz 条件下: 931 m³/h
使用相应输出过滤器(包括无纺纤维过滤垫)时的气流量
在 50 Hz 条件下: 728 m³/h
额定工作电压
100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定功率 Pel
在 50 Hz 条件下: 174.6 W
额定电流 最大
在 50 Hz 条件下: 2.52 A
尺寸
宽度: 323 mm
高度: 323 mm
深度: 156 mm
安装深度
136 mm
安装开口截面
开孔宽度: 292 mm
开口高度: 292 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP51,带无纺纤维过滤垫
IP 56,带无纺纤维过滤垫和防喷水罩
防护等级 NEMA
UL Type 12,带无纺纤维过滤垫
UL Type 3、3R,带无纺纤维过滤垫和防喷水罩
说明
为了提高能源效率和增加设备的使用寿命,建议使用温度调节器或温度显示器。
工作温度范围
-25 °C...55 °C
贮存温度范围
-25 °C...70 °C
噪音等级
在 50 Hz 条件下: 72 dB(A)
接口
0 - 10 V/PWM 输入端
转速输出
包装单元
1 件
净重
3.2 kg
税率号
84145915
EAN
4028177997820
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
产品描述
SK Blue e+ 过滤器风扇,EMC,931 m³/h,100 V - 130 V,1~,50 Hz/60 Hz,宽 x 高 x 深:323 x 323 x 156.5 mm,RAL 7035
认证
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
声明
符合性声明
资料
说明书
Further instructions
数据页
技术系统目录
Shielding/attenuation diagram