CMC III CAN 总线连接电缆

型号: DK 7030.091

连接 CAN 总线单元用于传输信息和输电。

型号:
DK 7030.091
产品描述
用于将 PU 与作为总线的 CAN 总线传感器 Ⅲ、单元 Ⅲ、控制单元 Ⅲ 进行接线,以及相互之间的接线。借助不同的长度可使 CMC III 系统适应不同的应用场合并进行个性化架构。
使用范围
连接 CAN 总线单元。
各个 CAN 总线单元的信息传输和能源传输。
长度
1 m
尺寸
长度: 1 m
接口/接头
插头(型号): RJ45RJ45
工作温度范围
0 °C...55 °C
空气湿度(没有凝露)
5...95 %
包装单元
1 件
净重
0.05 kg
毛重
0.051 kg
税率号
85444290
EAN
4028177659421
ETIM 9
EC000313
ECLASS 8.0
27189253
产品描述
CAN-BUS连接电缆,长度1M
数据页
Graphics