温控系统附件 控制器/调节器 用于提高温控解决方案的效率及达到最佳控制(例如减低噪音及节省能源)。 控制器/调节器 IoT 通讯模块 IoT 通讯模块是用于监测物理环境条件的威图冷却设备或传感器实现智能互联的核心部件。配备类型多样的接口和协议,用于收集数据并将数据传输至上级 IT 系统或实时监测机器状态的系统中。 跳转至产品页面 控制器/调节器 Blue e IoT 适配器 适配器与 IoT 通讯模块 (3124.300) 组合使用可使 Blue e 系列冷却设备之间实现智能互联。 跳转至产品页面 控制器/调节器 数字控制机柜内部温度显示器和温度控制器 用于安装在控制机柜门或控制机柜壁上。 跳转至产品页面 控制器/调节器 恒温器 机柜内部温度控制器 该温度调节器特别适用于控制风扇、加热装置和热交换器,也可以作为信号发生器用于监控控制机柜内部温度。 跳转至产品页面 控制器/调节器 温度传感器 用于空调 Blue e+,冷水机组 Blue e+ NTC 探头用于在控制柜中根据单个测量点控制 Blue e+ 空调(根据外部探头进行控制)也可以根据控制柜内空调送风口冷空气控制 Blue e+ 空调(根据送风温度进行控制)。冷水机组上的应用:当需要根据环境温度(正或负)调节介质温度时,压差控制器则可发挥作用。此时将温度传感器放置在 Blue e+ 冷水机组附近。 跳转至产品页面 控制器/调节器 湿度控制器 超过控制机柜中预设的相对湿度时,即打开加热装置或风扇。因此可将相对湿度提高至露点以上,以避免组件或电子元器件上形成冷凝液。 跳转至产品页面 控制器/调节器 插入式适配器 用于控制箱内部的温度控制器和湿度控制器 具有用于螺栓固定的安装可能性,用于对相应耗能器(如过滤器风扇以及机柜加热器等)有针对性地引入电缆。与固定螺栓结合使用也可用作张力减轻装置。 跳转至产品页面 控制器/调节器 主/从设备电缆 用于 SK 总线系统 通过 SK 总线系统可实现数台空调和空气/水热交换器与舒适型控制器间的相互通信。主-从结构确保了复杂并联柜系统的理想运行效果。 跳转至产品页面 控制器/调节器 主/从适配器 用于半导体空调 主-从设备适配器可实现最多 5 个半导体空调之间的相互通讯。 跳转至产品页面 控制器/调节器 环形变压器 初级连接 115 V/400 V 用于 230 V 规格的壁挂式空气/水热交换器的电源供电。可选配 115 V 或 400 V 主接头。 跳转至产品页面 控制器/调节器 前置熔断器 for Blue e+ cooling units/chillers 线路保护开关和断路器,用于保护 Blue e+ 系列冷却设备和冷水机的设备连接电缆。Blue e+ 冷却设备/冷水机本身是安全设备,无需额外的外部安全设备即可安全运行。 跳转至产品页面 控制器/调节器 ModBus 适配器 用于 EC 过滤器风扇 In conjunction with the IoT interface (3124.300), the ModBus adaptor supports intelligent networking of EC fan-and-filter units in the Blue e+ series. 跳转至产品页面 控制器/调节器 EC速度控制 用于 EC 风扇的控制单元 EC 过滤器风扇转速随温度控制,并且可以降低噪音并节能。 跳转至产品页面 控制器/调节器 EC速度控制 调速传感器 转速控制器通过 NTC 传感器感受温度变化来控制 EC 风扇速度实现风扇降低噪音和节省能源。 跳转至产品页面 控制器/调节器 速度控制器 用于空气过滤器和空气/空气热交换器 在只有部分负荷运行的情况下,温度调速控制器能够降低噪音和节约能源。 跳转至产品页面 控制器/调节器 数字控制机柜内部温度显示器和温度控制器 集成在 1 U 的接插嵌板上 跳转至产品页面 控制器/调节器 Line reactor Wall-mounted cooling unit Blue e+ Dynamic Line reactor for complying with EMC requirements to DNV-CG-0339 Class A. 跳转至产品页面