- 型号:
- DK 7030.087
- 产品描述
- 用于无需借助任何工具便可在 CMC III 的背面固定 19" 安装单元 7030.088。实现了整齐将电缆引导至安装的 CMC III 设备下部,并固定电缆以减轻张力。可以轻松敷设电缆圈,无需工具就能从安装单元中取出已安装的 CMC III 设备。
- 您的获益
- 电缆支架
- 防火性能:阻燃,根据 UL 94 HB
- 使用范围
- 电缆铺设
- 材料
- 塑料
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 包括固定件
- 长度
- 455 mm
- 尺寸
- 宽度: 150 mm
高度: 50 mm
长度: 455 mm - 工作温度范围
- 0 °C...55 °C
- 空气湿度(没有凝露)
- 5...95 %
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.4 kg
- 毛重
- 0.503 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177701229
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 产品描述
- CMC III线缆固定线缆