- 商品编号:
- VX 5303.154
- 材料
- 钢板
铝
塑料
玻璃门:单片安全玻璃,3 mm
- 表面
- 箱体架:浸涂底漆
内部扩装:喷漆
后门和顶盖:浸涂底漆,粉末涂层
前门:铝质,阳极氧化处理/喷漆处理
- General colour
- RAL 7035
- 颜色
- 机柜框架、后门和顶盖:RAL 7035
前门:垂直型材,银色和 RAL 9005 水平型材
内部加装,底座:RAL 9005
手柄和铰链:RAL 9005
- 供货范围
- VX 箱体框架 带门和顶板
前面用铝质透明门,180° 铰链
前/后门锁具:舒适手柄,用于半圆锁芯和安全锁 3524 E
安装角轨,482.6 mm (19")
侧板,单件式,可螺栓拧紧
多段式顶板,配备从深度方向上穿引的侧边电缆导入装置,双侧,用于风扇安装盖板
前面的底板模块作为遮视挡板安装
底座系统 VX,100 mm,已通风
底座角件和护板,侧面,采用螺栓连接
在前部和后部盖板以及方形和并联盖板处随附有底座护板
4 个水平支脚 M12 包括底座连接套管(随附)
间隔垫片,高 50 mm,用于将盖板提至顶板上的风扇开口上方,用于被动通风(随附)。对于不带开口的版本,无需使用。
12 x 19 寸紧固件 1 U,触点式(随附)
25 个内六角圆头螺钉,导电(随附)
4 个用于内部和外部安装平面的组合轨,与机柜深度相配合(随附)
10 个电缆束环,金属,125 x 65 mm(随附)
IPPC 托盘
安装在前面作为挡板的底板模块,深度 175 mm
钢板后门,闭合式,单件式,130° 铰链
- 尺寸
- 宽度: 800 mm
高度: 1,200 mm
深度: 800 mm
- 高度单位
- 24 U
- 高度单位
- 24 U
- 高度,包括底座
- 1,300 mm
- 前/后安装自由空间至 19" 平面
- 150 mm / 130 mm
- 层面间距(供货状态下)
- 520 mm
- 19" 固定件
- 在横杆上方和下方拧紧固定
- 型式
- 已预装
- 顶板规格
- 多段式,配备从深度方向上穿引的侧边电缆导入装置,双侧,用于风扇安装盖板
- 后门设计
- 钢板门,闭合式,单件式,130° 铰链
- 前门设计
- 铝质透明门,封闭式,单件式,180° 铰链
- 安装角规规格
- 19" 标准安装角规,用于 VX IT 中
- 底板规格
- 前面的底板模块作为遮视挡板安装
- 19" 角轨
- 前后
- 角规位置
- 19" 层面,前后
- 承载力
- 8,000 N
- 每个机柜的最大承载力(静载)符合 UL 2416
- 8,000 N
- IK 编码
- IK08
- 说明
- 根据安装方式和地点的不同,机柜前后门开启角度在具体的应用情况下有所不同
- 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 109 kg
- 毛重
- 119.4 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 293.2 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- EAN
- 4028177944862
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 产品描述
-
VX IT, 19" mounting angles, standard, front and rear, glazed door, WHD: 800 x 1300 x 800 mm, 24 U, pre-configured