CMC III 处理单元

商品编号: DK 7030.022

CMC III 处理单元 19"版是 CMC III 监控系统的核心单元。最多可连接 16 个外部传感器/CAN 总线连接单元。该单元可以通过以太网连接到数据网络上,通过 Web/USB 进行配置,可使用电子邮件服务器发送警报,并通过 SNMP 连接到企业的网络管理系统上。

商品编号:
DK 7030.022
型式
型式 19"
您的获益
由于冗余供电,从而具有高利用率。
通过优化空间利用和连接技术节省成本。
使用范围
监控 IT 领域、工业领域和大楼技术领域中的机柜。
作用方式
CMC III 系统的中央监控单元。
通过以太网/SNMP 直接连接设备
汇总测量数据,超过可以自由设置的极限值时向网络管理系统或控制台发出警报。
型式
Piezo 用于声学信息的信号发射器
带 NTP 的实时时钟实现时间功能
材料
塑料
铝型材,经黑色阳极氧化处理
表面
前部:光滑
箱体:织纹
颜色
箱体:RAL 7035
前面板:RAL 9005
供货范围
CMC III 处理单元
基本系统
集成式显示屏
安装组件用于在表面固定
总线系统接口
RJ45 CAN 总线
报警继电器输出
1.5 mm² 以下接线柱(最大 24 V 直流/1 A)
移动网页
用于 Android 和 Windows phones 系统
网络接口
以太网,根据 IEEE 802.3,通过 10/100BaseT Fullduplex 10/100 Mbit/s,PoE
Interface UPS
PoE(通过以太网供电)
Serial interface
RJ12
Interface streaming
Axis 网络摄像机配备 VAPIX® 版本 3
传感器数量(最大)
16
说明
为了更好的网络安全,可取消公开日志
LED 发光二极管显示(背面)
网络状态
LED 发光二极管显示(前面)
状态
协议
TCP/IPv4
TCP/IPv6
SNMPv1
SNMPv2c
SNMPv3
Telnet
SSH
FTP
SFTP 带 SSL
HTTP
HTTPS 带 SSL
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
Radius
OPC-UA
Modbus/TCP
RS -232
尺寸
宽度: 450 mm
高度: 44 mm
深度: 144 mm
工作温度范围
0 °C...45 °C
空气湿度(没有凝露)
5...95 %
包装单元
1 件
税率号
85311095
EAN
4028177980532
ETIM 8
EC002627
ETIM 7.0
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
产品描述
CMC III 处理单元,19" 版本
资料
说明书
Quick guide
White Paper
数据页
技术系统目录
Visio Shapes
软件
软件
选择器