- 商品编号:
- DK 5501.300
- 产品描述
- 用于固定底板模件。
- 您的获益
- 安装或拧紧都无需工具。
- 加装和组装操作简单,带防倾翻保护装置。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 2 个固定滑轨包括安装固定件。
- 适用于
- 箱体类型: TS IT
TX CableNet
深度: 600 mm - 包装单元
- 2 件
- 重量/包装
- 1.11 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177678873
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- DK 底板安装件,2 个固定滑轨,包括紧固件,深度:600 mm,用于 TS IT、TX CableNet,钢板,RAL 7035
- 资料
- 说明书