底部 水平支脚 校平脚用于在地面不平坦的情况下平衡高度差。用于各类材质和规格的机柜系统 水平支脚 水平支脚 用于 VX、VX IT、TS、TS IT、VX SE、PC、IW、冷水机组 Blue e+ 在地面不平整情况下用于平衡高度差异。固定螺纹... 了解详情 水平支脚 水平支脚 用于 FlatBox,M10 x 20 mm 用于 Flatbox 的水平支脚 了解详情 水平支脚 水平支脚 用于不锈钢 VX、TS、VX SE 用于直接安装在机柜中,便于地面清洁以及在 ±15 mm... 了解详情 水平支脚 底座适配器 用于双重导向轮和水平调节脚 用于将双导向轮 7495.000 和水平支脚安装在 VX、AX 底座系统中。 了解详情