键盘、托板和抽屉 抽屉和翻盖 用于在 19" 平面或表面安装的抽屉和翻盖。 抽屉和翻盖 抽屉 19"/2 U 用于键盘和鼠标 适合于容纳最大为 390 x 32 x 139 mm 的键盘,摆放市场上常见的鼠标或轨迹球。 了解详情 抽屉和翻盖 用于键盘和鼠标的抽屉 配用于鼠标垫的托板 适合于容纳最大为 460 x 42 x 170 mm 的键盘、标准化鼠标或触摸板。 了解详情 抽屉和翻盖 键盘抽屉,1 U 用于两个 482.6 mm (19") 固定平面 用于 482.6 mm (19") 固定平面,适合于容纳:最大 420 x 40 x 220 mm... 了解详情 抽屉和翻盖 键盘抽屉,2 U 用于一个 482.6 mm (19") 固定平面 用于 482.6 mm (19") 固定平面,在不翻盖的正面面板中适合于宽度在 430 mm... 了解详情 抽屉和翻盖 水平铰接翻板 用于键盘和鼠标 可以装入 600 和 800 mm 宽的门和 19" 摇架/机柜中。 了解详情 抽屉和翻盖 架装键盘,19" 19"插入式底盘 1 HE,用于安装带触控板或滚球 (Trackball) 和鼠标的19" 键盘 了解详情