信号柱 模块化信号柱 IP 65 为了及时识别机器运行和自动化过程中的故障和运行状态,威图提供了灵活的信号柱系列,以满足各种应用。借助连接件、光学元件、声学元件和标记板(最多 5 个元件,且应具有相同的电压),可实现模块化布置。 模块化信号柱 IP 65 光学元件 A selection of LED steady light component, LED flashing light component and Flashing light component in different colors can be selected. 了解详情 模块化信号柱 IP 65 连接件 用于模块化信号柱 可选用管安装、壁挂式安装或底部安装。连接元件中的弹簧接线端子。ų... 了解详情 模块化信号柱 IP 65 声学元件 用于模块化信号柱 用于信号显示警告或故障情况。 了解详情