人机接口 信号柱 通过视觉和听觉信号安全显示机器和设备状态。转接平面和支托臂系统的全面附件。 信号柱 信号柱 3 重 LED 灯 对于机器和自动化过程中的即时检测故障和运行状态,威图提供了灵活į... 了解详情 信号柱 模块化信号柱 IP 65 为了及时识别机器运行和自动化过程中的故障和运行状态,威图提供了ğ... 了解详情 信号柱 模块化信号柱 IP 54 最多配置五个元件,电压相同,闪光灯元件包含灯具,可以直接使用,Ɔ... 了解详情 信号柱 安装件 用于将舒适型控制板、Potipanel、其他箱体或平面水平或垂直固定在箱体壁板... 了解详情