英制扩装 适配器 用于英制扩装的适配器。 适配器 适配器套件,3 U 用于宽度为 800 mm 的机柜 固定单独的 482.6 mm (19") 组件,或作为机柜后部额外的安装方式。 跳转至产品页面 适配器 适配器,3 U 深度偏移 100 mm 在带有 19" 安装位置的箱体内,如服务器机柜或电子机柜,将安装组件的 482.6 mm (19”) 固定件向后移动。 跳转至产品页面 适配器 适配器,公制转换为英制,21"/19" 可以讲英制组件固定在公制型轨 (535 mm) 上或安装在混合系统上。 跳转至产品页面