19" 扩装技术

滑动轨

滑轨用于在 19" 平面中存放组件并可承载重型嵌入设备。载重滑轨可承受 800 N 静负载。

滑动轨

滑轨,2 U,固定安装 用于 VX IT

安装在 19" 固定平面上。

滑动轨

滑动轨,重型负载 用于 TE

带 L 形型轨或英制安装框架,平面净间距为 745...

滑动轨

滑轨,1 U,深度可调 用于 VX IT, TE

用于具有英制安装平面的服务器和网络机柜,可以固定在由凹槽和 L...

滑动轨

滑动轨 用于 TS 适配型材,两侧固定

在前后适配器型材之间配有双面固定件 482.6 mm (19") 或适配器连接片 482.6 mm (19") 。

滑动轨

滑动轨,重型负载 用于 TS 网络机柜,带两个固定平面

用于具有两个固定平面的 TS 网络机柜,可支承重型安装件。

滑动轨

滑动轨 用于 TS 适配型材,单侧固定

带单面固定件的 482.6 mm (19″) 适配型材

滑动轨

滑动轨 用于 TE

可以安装在前后固定平面之间,支持重型英制组件。