- 商品编号:
- DK 7401.000
- 产品描述
- 用于固定和稳定数据机柜中的两个 482.6 mm (19″) 固定平面。深度支撑条可在长度上进行调节,由此可调节间距为 250、300 和 350 mm 的各种固定平面。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括安装固定件
- 安装尺寸
- Installation depth for components: 482.6 mm
组件的安装宽度: 19" - 包装单元
- 2 件
- 重量/包装
- 0.906 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 3.5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177129993
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- 深度支撑,数据机柜