型轨 型轨的附件 型轨的附件。 型轨的附件 安装角轨附加固定件 用于 TS IT 用于 TS IT 的安装角轨附加固定件,反作用于不均匀分布的负荷。 了解详情 型轨的附件 安装角轨附加固定件 带 L 型安装角轨 在分布负载不均衡的情况下防止型轨变形,直接固定在 482.6 mm (19")... 了解详情 型轨的附件 测量胶带, 482.6 mm (19") 带英制孔距分布的数字标记来明确标记出单个高度单位,高达 56 U。 了解详情 型轨的附件 水平透明隔板 482.6 mm (19"), 用于适配型材 用于平衡占据整个机柜高度的安装件、482.6 mm (19")... 了解详情 型轨的附件 固定套件,2 U 用于英制安装组件 通过在机柜框架上的固定或在已有型轨上的侧面固定,可在一个箱体之Ð... 了解详情