- 商品编号:
- SR 2377.880
- 材料
- 横梁:钢板
组合固定件 TS:锌压铸件 - 表面
- 铬酸钝化
- 供货范围
- 包括用于机柜上安装的固定件
- 适用于
- 箱体类型: TS
SE
宽度: = 800 mm - 适合于箱体类型
- TS
- SE
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2.3 kg
- 毛重
- 2.94 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177230637
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- SR 安装套件用于小型摇架,用于机柜宽度: 800 mm