安装套件 用于小型摇架

商品编号: SR 2377.860

For installing a small swing frame.

商品编号:
SR 2377.860
材料
横梁:钢板
组合固定件 TS:锌压铸件
表面
铬酸钝化
供货范围
包括用于机柜上安装的固定件
适用于
箱体类型: TS
SE
宽度: = 600 mm
适合于箱体类型
TS
SE
包装单元
1 件
净重
2.1 kg
毛重
2.26 kg
税率号
83024900
EAN
4028177231177
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
产品描述
SR 安装套件用于小型摇架,用于机柜宽度: 600 mm