- 商品编号:
- SR 7858.100
- 型式
- 重型规格,19" 层面侧面
- 产品描述
- 适用于 482.6 mm (19") 安装组件的安装。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 框架:镀锌
护板:涂漆
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括带双齿锁芯的锁杆系统
用于固定的材料
包括安装套件,用于机柜高度 2000 mm
- 开启角度:
- 130°
- 安装操作说明
- 根据扩装情况需要 TS 系统型材 23 x 73 mm 或 TS 系统型材 17 x 73 mm
- 说明
- 其他扩装可能请参见“详细技术”
- 在高度为 1800 mm 或 2200 mm 的双门机柜 TS、SE 中由于与锁具的冲突必须安装小一型号的摇架
- 承载力(静态)
- 350 kg
- 适用于
- 箱体类型: TS
VX SE
宽度: = 800 mm
高度: = 2,000 mm
- 高度单位
- 40 U
- 适合于箱体类型
- TS
- VX SE
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 26.5 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177438880
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
-
DK 摇架,用于机柜宽度高度:800x2000 mm, 40 U, 重载型, 482.6 mm (19") 侧平面,130°铰链, 用于 TS, SE