接插嵌板 用于铜技术的配线架 在 19" 平面上使用的铜技术接插嵌板。 用于铜技术的配线架 数据分配器 LSA-PLUS 技术 24 个 RJ 45 插口,屏蔽型,带罩盖,配有快速锁合装置,带电缆张力减轻器和接地连接装置,12 根转接电缆 STP,0.6 米,黄色 跳转至产品页面 用于铜技术的配线架 用于屏蔽型 RJ 45 模块插座 可以容纳屏蔽型 RJ 45 插口,可以容纳电缆夹钳条。 跳转至产品页面 用于铜技术的配线架 接插嵌板 用于 BNC 插座(E 型结构) 可以容纳电缆夹钳条。 跳转至产品页面