19" 电缆铺设 在 19" 平面后方铺设电缆 在 19" 平面后方铺设电缆。 在 19" 平面后方铺设电缆 抽屉 19" 用于容纳超长电缆 过长缆线收纳盒 1 U,在 19"... 了解详情 在 19" 平面后方铺设电缆 电缆引入操作板带刷条 482.6 mm (19") 具有开口 390 x 40 mm (2 U) 或 390 x 20 mm (1 U),带刷条套件,可以容纳电缆夹钳条。 了解详情