19" 电缆铺设 在 19" 平面前方铺设电缆 在 19" 平面前方铺设电缆。 在 19" 平面前方铺设电缆 电缆管理板 带钢束环 用 5 个电缆束环水平分路转接电缆。 了解详情 在 19" 平面前方铺设电缆 电缆管理板 带塑料束环 用 5 个电缆束环水平分路转接电缆。 了解详情 在 19" 平面前方铺设电缆 电缆管理板 带电缆导引固定格 用电缆导引固定格水平分路转接电缆,打开单个的电缆导引固定格便能Ą... 了解详情 在 19" 平面前方铺设电缆 电缆管理板 带前盖 电缆铺设隔室,具有上部开口,在前方装配翻板和快锁装置,方便进出ʌ... 了解详情 在 19" 平面前方铺设电缆 电缆管理槽,水平 482.6 mm (19") 即便电缆数量很大,也可以在 19"... 了解详情 在 19" 平面前方铺设电缆 电缆束线槽板 482.6 mm (19") 用于收集分路电缆。 了解详情 在 19" 平面前方铺设电缆 电缆槽,2 U 可以容纳光缆和铜揽,从插接嵌板中输出的纤维经过通道铺设在槽中,ñ... 了解详情 在 19" 平面前方铺设电缆 光纤铺设板,1 U 482.6 mm (19") 1 U,4 个集成式光纤铺设环能实现最多 48 根纤维的优化铺设。 了解详情 在 19" 平面前方铺设电缆 电缆铺设在 482.6 mm (19") 平面上 C 型安装角轨 在所有 482.6 mm (19") 平面之间进行固定。 了解详情 在 19" 平面前方铺设电缆 电缆铺设在 482.6 mm (19") 平面上 在所有 482.6 mm (19") 平面之间进行固定,用于电缆扎带。 了解详情 在 19" 平面前方铺设电缆 电缆引入操作板带刷条 482.6 mm (19") 具有开口 390 x 40 mm (2 U) 或 390 x 20 mm (1 U),带刷条套件,可以容纳电缆夹钳条。 了解详情