铺线和集线 电缆布线件 在箱体中以各种方式固定电缆的电缆布线件。 电缆布线件 用于电缆布线件的电缆支承架 用于 VX、VX IT 深度可变的支撑系统,可用于固定最常见的电缆桥架系统、通过顶板的ä... 了解详情 电缆布线件 电缆线路 用于 TS 用于网络应用和服务器应用领域中的电缆支撑和电缆铺设。 了解详情 电缆布线件 电缆线路 用于 TE 用于在机柜系统 TE... 了解详情 电缆布线件 垂直电缆布线件 用于 TS 8 直接固定在 2000 mm... 了解详情 电缆布线件 电缆线路 用于 TS 8 用于机柜排中 2 个 19" 平面之间的电缆铺设(机柜宽 800... 了解详情